Rouleaux de guidage (95057)

Rouleaux de guidage (95057)
· Deux bandages différents

· Bandage extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, sans trace, grande résistance à l'usure

· Bandage en polyamide 6 : incassable, très faible frottement, grande résistance à l'usure

· Domaines d'application : convoyeurs ou portes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95057-03008
95057-030081
95057-03514
95057-035111
95057-04020
95057-040201
95057-05015
95057-050151
95057-06020
95057-060201
95057-07020
95057-070201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre du rouleau
(Ø)
Matériau principal Bande de roulement du matériau D1
(mm)
B1
(mm)
Charge admissible
(kg)
Roulement à billes B=largeur de la courroie
(mm)

28.21 €

1 4 jours 30PolyuréthanneExtrathane6620626 2RS8

9.54 €

1 4 jours 30PolyamidePolyamide 66635626 2RS8

28.92 €

1 4 jours 35PolyuréthanneExtrathane128406001 2RS14

10.53 €

1 4 jours 35PolyamidePolyamide 68755608 2RS11

29.10 €

1 4 jours 40PolyuréthanneExtrathane109406000 2RS20

11.59 €

1 4 jours 40PolyamidePolyamide 61091006200 2RS20

30.18 €

1 4 jours 50PolyuréthanneExtrathane109606200 2RS15

14.49 €

1 4 jours 50PolyamidePolyamide 61091006200 2RS15

34.24 €

1 4 jours 60PolyuréthanneExtrathane1712906203 2RS20

17.17 €

1 4 jours 60PolyamidePolyamide 617121656203 2RS20

36.67 €

1 4 jours 70PolyuréthanneExtrathane25151256205 2RS20

22.96 €

1 4 jours 70PolyamidePolyamide 625151856205 2RS20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique