Billes de convoyage en acier à bille blocable, Forme A (95161)

Billes de convoyage en acier à bille blocable, Forme A (95161)
· Capacité de charge excellente

· Changements de direction faciles

· Positionnement précis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95161-1119
95161-2119
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de la bille

137.79 €

1 4 jours Acier inoxydable

137.79 €

1 4 jours Polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Embase Matériau du corps Acier
Diamètre extérieur(Ø) 63 Diam. bille SD(Ø) 19 Forme A
Type-forme Avec serrage D=diamètre(mm) 50 D2(mm) 6.5
H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 2 A(mm) 48
Charge maximale (bille au dessus)(kg) 120 Charge maximale (bille en dessous)(kg) 80

Assistance technique