Ressorts pour colliers de serrage (07650) (07650-06)

Ressorts pour colliers de serrage (07650) 07650-06

Détails du produit:

Référence fabricant: 07650-06

Marque: NORELEM

Prix: 2.72

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force du ressort F environ: 32 N

Di=Diamètre de la spirale: 6.5 Ø

Diamètre de fil (D): 1 mm

S: 3 mm

Facteur de compression sous f: 1,3


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07650-06

Référence pièce
07650-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force du ressort F environ
(N)
Di=Diamètre de la spirale
(Ø)
Diamètre de fil (D)
(mm)
S
(mm)
Facteur de compression sous f G
(mm)

2.72 €

1 4 jours 326.5131,3M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fil en acier L0=Longueur(mm) 400

Vous vous trouvez sur la page de Ressorts pour colliers de serrage (07650), le numéro d'article est le suivant: 07650-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07650-06.

Variantes de ce produit

Référence pièce
07650-08
07650-10
07650-12
07650-14
07650-16
07650-18
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force du ressort F environ
(N)
Di=Diamètre de la spirale
(Ø)
Diamètre de fil (D)
(mm)
S
(mm)
Facteur de compression sous f G
(mm)

2.79 €

1 4 jours 258.5142,1M8

3.17 €

1 4 jours 3510.51.242,7M10

3.96 €

1 4 jours 4712.51.453,3M12

4.10 €

1 4 jours 5014.51.564M14

4.71 €

1 4 jours 5316.51.674,8M16

5.04 €

1 4 jours 6818.51.875,4M18

Assistance technique