Vis à tête cylindrique à six pans creux avec collier, EN ISO 2001562, forme B (07174) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07174-2103X8
07174-2103X10
07174-2104X8
07174-2104X10
07174-2104X12
07174-2104X16
07174-2104X20
07174-2104X25
07174-2105X8
07174-2105X10
07174-2105X12
07174-2105X16
07174-2105X20
07174-2105X25
07174-2106X8
07174-2106X10
07174-2106X12
07174-2106X16
07174-2106X20
07174-2106X25
07174-2106X30
07174-2106X35
07174-2106X40
07174-2106X45
07174-2108X10
07174-2108X12
07174-2108X16
07174-2108X20
07174-2108X25
07174-2304X8
07174-2304X10
07174-2304X12
07174-2304X16
07174-2304X20
07174-2304X25
07174-2304X30
07174-2305X8
07174-2305X10
07174-2305X12
07174-2305X16
07174-2305X20
07174-2305X25
07174-2305X30
07174-2305X35
07174-2306X8
07174-2306X10
07174-2306X12
07174-2306X16
07174-2306X20
07174-2306X25
07174-2306X30
07174-2306X35
07174-2306X40
07174-2308X12
07174-2308X16
07174-2308X20
07174-2308X25
07174-2308X30
07174-2308X35
07174-2308X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L (mm) Matériau D1
(mm)
Corps de finition de surface Qualité Corde acier SW=largeur de clavette
(mm)
K
(mm)
B=Longueur de filetage
(mm)

0.23 €

1 4 jours 38Acier inoxydable6.9brillant70A221.658

0.36 €

1 4 jours 310Acier inoxydable6.9brillant70A221.6510

0.33 €

1 4 jours 48Acier inoxydable9.4brillant70A22.52.28

0.33 €

1 4 jours 410Acier inoxydable9.4brillant70A22.52.210

0.35 €

1 4 jours 412Acier inoxydable9.4brillant70A22.52.212

0.40 €

1 4 jours 416Acier inoxydable9.4brillant70A22.52.216

0.44 €

1 4 jours 420Acier inoxydable9.4brillant70A22.52.220

0.54 €

1 4 jours 425Acier inoxydable9.4brillant70A22.52.225

0.55 €

1 4 jours 58Acier inoxydable11.8brillant70A232.758

0.44 €

1 4 jours 510Acier inoxydable11.8brillant70A232.7510

0.48 €

1 4 jours 512Acier inoxydable11.8brillant70A232.7512

0.48 €

1 4 jours 516Acier inoxydable11.8brillant70A232.7516

0.61 €

1 4 jours 520Acier inoxydable11.8brillant70A232.7520

0.75 €

1 4 jours 525Acier inoxydable11.8brillant70A232.7525

0.37 €

1 4 jours 68Acier inoxydable13.6brillant70A243.38

0.48 €

1 4 jours 610Acier inoxydable13.6brillant70A243.310

0.57 €

1 4 jours 612Acier inoxydable13.6brillant70A243.312

0.61 €

1 4 jours 616Acier inoxydable13.6brillant70A243.316

0.75 €

1 4 jours 620Acier inoxydable13.6brillant70A243.320

0.87 €

1 4 jours 625Acier inoxydable13.6brillant70A243.325

1.01 €

1 4 jours 630Acier inoxydable13.6brillant70A243.330

1.10 €

1 4 jours 635Acier inoxydable13.6brillant70A243.335

1.21 €

1 4 jours 640Acier inoxydable13.6brillant70A243.340

1.38 €

1 4 jours 645Acier inoxydable13.6brillant70A243.345

0.83 €

1 4 jours 810Acier inoxydable17.8brillant70A254.410

0.72 €

1 4 jours 812Acier inoxydable17.8brillant70A254.412

0.75 €

1 4 jours 816Acier inoxydable17.8brillant70A254.416

0.86 €

1 4 jours 820Acier inoxydable17.8brillant70A254.420

0.99 €

1 4 jours 825Acier inoxydable17.8brillant70A254.425

0.43 €

1 4 jours 48Acier9.4brillant10.9-2.52.28

0.46 €

1 4 jours 410Acier9.4brillant10.9-2.52.210

0.46 €

1 4 jours 412Acier9.4brillant10.9-2.52.212

0.46 €

1 4 jours 416Acier9.4brillant10.9-2.52.216

0.51 €

1 4 jours 420Acier9.4brillant10.9-2.52.220

0.55 €

1 4 jours 425Acier9.4brillant10.9-2.52.225

0.61 €

1 4 jours 430Acier9.4brillant10.9-2.52.230

0.55 €

1 4 jours 58Acier11.8brillant10.9-32.758

0.52 €

1 4 jours 510Acier11.8brillant10.9-32.7510

0.52 €

1 4 jours 512Acier11.8brillant10.9-32.7512

0.54 €

1 4 jours 516Acier11.8brillant10.9-32.7516

0.57 €

1 4 jours 520Acier11.8brillant10.9-32.7520

0.59 €

1 4 jours 525Acier11.8brillant10.9-32.7525

0.75 €

1 4 jours 530Acier11.8brillant10.9-32.7530

0.90 €

1 4 jours 535Acier11.8brillant10.9-32.7535

0.58 €

1 4 jours 68Acier13.6brillant10.9-43.38

0.57 €

1 4 jours 610Acier13.6brillant10.9-43.310

0.59 €

1 4 jours 612Acier13.6brillant10.9-43.312

0.59 €

1 4 jours 616Acier13.6brillant10.9-43.316

0.75 €

1 4 jours 620Acier13.6brillant10.9-43.320

0.80 €

1 4 jours 625Acier13.6brillant10.9-43.325

0.87 €

1 4 jours 630Acier13.6brillant10.9-43.330

0.97 €

1 4 jours 635Acier13.6brillant10.9-43.335

1.16 €

1 4 jours 640Acier13.6brillant10.9-43.340

0.52 €

1 4 jours 812Acier17.8brillant10.9-54.412

0.59 €

1 4 jours 816Acier17.8brillant10.9-54.416

0.61 €

1 4 jours 820Acier17.8brillant10.9-54.420

0.72 €

1 4 jours 825Acier17.8brillant10.9-54.425

0.79 €

1 4 jours 830Acier17.8brillant10.9-54.430

0.87 €

1 4 jours 835Acier17.8brillant10.9-54.435

1.12 €

1 4 jours 840Acier17.8brillant10.9-54.440

Loading...

Informations de base

Forme B Type-forme avec six pans creux et collier

Assistance technique