Tampons en caoutchouc, type AT conique (26101)

Tampons en caoutchouc, type AT conique (26101)
· Durée de vie plus longue : réduction des charges sur les bordures du caoutchouc

· Élément d'amortissement élastique

· Réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26101-01001057
26101-01501557
26101-02001557
26101-03002057
26101-04003057
26101-04004857
26101-05003057
26101-07504057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.90 €

1 4 jours 37M4103110813

2.26 €

1 4 jours 135M41571151213

2.54 €

1 4 jours 283M615177201418

3.80 €

1 4 jours 763M820212302223

6.42 €

1 4 jours 1111M830202403323

7.89 €

1 4 jours 626M848101402023

9.56 €

1 4 jours 1229M1030351504028

12.54 €

1 4 jours 2330M1240466755037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 57 Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant noir

Assistance technique