Tampons en caoutchouc, type E (26103)

Tampons en caoutchouc, type E (26103)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26103-00800855
26103-01501255
26103-01501555
26103-01502055
26103-02001555
26103-02002055
26103-02002555
26103-02501555
26103-02502555
26103-02503055
26103-02504055
26103-03001555
26103-03002555
26103-03003055
26103-03004055
26103-04002055
26103-04002555
26103-04003055
26103-04004055
26103-05002055
26103-05002555
26103-05003055
26103-05004055
26103-05005055
26103-06003055
26103-06004055
26103-06005055
26103-07004255
26103-07004555
26103-07502555
26103-07503055
26103-07504055
26103-07505055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.39 €

1 4 jours 44M388883

1.46 €

1 4 jours 182M412165154

1.46 €

1 4 jours 130M415100154

1.63 €

1 4 jours 113M42075154

1.73 €

1 4 jours 246M615145206

1.82 €

1 4 jours 216M62094206

1.93 €

1 4 jours 169M62565206

1.88 €

1 4 jours 540M615270256

1.93 €

1 4 jours 315M625105256

2.07 €

1 4 jours 281M63085256

2.35 €

1 4 jours 300M64075256

2.13 €

1 4 jours 491M815545308

2.26 €

1 4 jours 416M825160308

2.30 €

1 4 jours 425M830125308

2.83 €

1 4 jours 315M84085308

3.60 €

1 4 jours 660M820550408

3.75 €

1 4 jours 1000M825500408

3.84 €

1 4 jours 870M830300408

4.00 €

1 4 jours 1040M840260408

3.80 €

1 4 jours 860M10208605010

3.84 €

1 4 jours 1400M10257005010

4.00 €

1 4 jours 1575M10304505010

4.42 €

1 4 jours 1400M10403505010

5.02 €

1 4 jours 850M10501705010

7.25 €

1 4 jours 1400M10307006010

7.62 €

1 4 jours 1600M10404006010

7.98 €

1 4 jours 1200M10502406010

8.96 €

1 4 jours 2600M10425207010

9.12 €

1 4 jours 3060M10456807010

8.80 €

1 4 jours 1816M122512117512

9.37 €

1 4 jours 2289M123010907512

10.27 €

1 4 jours 2000M12405007512

10.52 €

1 4 jours 2750M12505507512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 55 Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant noir

Assistance technique