Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26105-01501557 |
26105-02001557 |
26105-03002057 |
26105-04003057 |
26105-04004857 |
26105-05003057 |
26105-07504057 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1 | 4 jours | 122 | M4 | 15 | 111 | 15 | 12 | 4 | ||
2.25 € | 1 | 4 jours | 227 | M6 | 15 | 227 | 20 | 14 | 6 | ||
3.99 € | 1 | 4 jours | 504 | M8 | 20 | 252 | 30 | 22 | 8 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 796 | M8 | 30 | 199 | 40 | 33 | 8 | ||
8.32 € | 1 | 4 jours | 555 | M8 | 48 | 111 | 40 | 20 | 8 | ||
10.07 € | 1 | 4 jours | 998 | M10 | 30 | 499 | 50 | 40 | 10 | ||
13.18 € | 1 | 4 jours | 2030 | M12 | 40 | 597 | 75 | 50 | 12 |
Loading...
Dureté(Shore A) | 57 | Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Caoutchouc naturel élastomère |
---|
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles