Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | D=diamètre extérieur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 1 | 4 jours | 40 | M3 | 8 | 40 | 8 | 6 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | 35 | M4 | 10 | 35 | 10 | 10 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | 40 | M4 | 15 | 26 | 10 | 10 | ||
3.74 € | 1 | 4 jours | 187 | M4 | 8 | 187 | 15 | 10 | ||
3.92 € | 1 | 4 jours | 100 | M4 | 10 | 100 | 15 | 10 | ||
4.37 € | 1 | 4 jours | 250 | M6 | 8 | 250 | 20 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 240 | M6 | 10 | 240 | 20 | 18 | ||
5.06 € | 1 | 4 jours | 220 | M6 | 15 | 110 | 20 | 18 | ||
5.29 € | 1 | 4 jours | 225 | M6 | 20 | 75 | 20 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 850 | M6 | 8 | 850 | 25 | 18 | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 400 | M6 | 10 | 400 | 25 | 18 | ||
4.76 € | 1 | 4 jours | 420 | M6 | 15 | 210 | 25 | 18 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 420 | M6 | 20 | 140 | 25 | 18 | ||
5.91 € | 1 | 4 jours | 350 | M6 | 25 | 100 | 25 | 18 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 540 | M8 | 15 | 270 | 30 | 23 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | 714 | M8 | 20 | 238 | 30 | 23 | ||
8.91 € | 1 | 4 jours | 508 | M8 | 30 | 127 | 30 | 23 | ||
10.38 € | 1 | 4 jours | 528 | M8 | 40 | 88 | 30 | 23 | ||
9.11 € | 1 | 4 jours | 1420 | M8 | 15 | 710 | 40 | 23 | ||
10.34 € | 1 | 4 jours | 1095 | M8 | 20 | 365 | 40 | 23 | ||
10.97 € | 1 | 4 jours | 820 | M8 | 30 | 205 | 40 | 23 | ||
13.05 € | 1 | 4 jours | 1938 | M10 | 20 | 646 | 50 | 28 | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 1416 | M10 | 30 | 354 | 50 | 28 | ||
20.31 € | 1 | 4 jours | 1380 | M10 | 40 | 230 | 50 | 28 |
Loading...
Dureté(Shore A) | 55 | Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | caoutchouc naturel élastomère | Couleur du composant | gris |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
D=diamètre extérieur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles