Tampons en caoutchouc, type DS pied ventouse (26107)

Tampons en caoutchouc, type DS pied ventouse (26107)
· Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26107-01501457
26107-02501857
26107-03002857
26107-04002857
26107-05002857
26107-07003057
26107-07503757
26107-10005057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.46 €

1 4 jours 100M414501513

1.71 €

1 4 jours 285M618.5952518

2.50 €

1 4 jours 340M828.5973023

3.51 €

1 4 jours 480M8281204023

8.40 €

1 4 jours 990M10282205028

14.55 €

1 4 jours 2160M10303607028

15.43 €

1 4 jours 3510M12373907537

20.66 €

1 4 jours 8100M165054010042

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dureté(Shore A) 57 Matériau principal Acier Matériau du composant caoutchouc naturel élastomère
Couleur du composant noir

Assistance technique