Écrous hexagonaux avec bride EN 1661 (07217)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07217-104
07217-105
07217-106
07217-108
07217-110
07217-112
07217-204
07217-205
07217-206
07217-208
07217-210
07217-212
07217-216
07217-220
07217-605
07217-606
07217-608
07217-610
07217-612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface Qualité D1
(mm)
C
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

0.23 €

1 4 jours 4Acier inoxydableA2brillant-100.94.657

0.26 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA2brillant-11.8158

0.35 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA2brillant-14.21.1610

0.54 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA2brillant-17.91.2813

0.81 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA2brillant-21.81.51015

1.37 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA2brillant-261.81218

0.23 €

1 4 jours 4Acier-Galvanisé8100.94.657

0.23 €

1 4 jours 5Acier-Galvanisé811.8158

0.46 €

1 4 jours 6Acier-Galvanisé814.21.1610

0.55 €

1 4 jours 8Acier-Galvanisé817.91.2813

0.94 €

1 4 jours 10Acier-Galvanisé821.81.51015

1.42 €

1 4 jours 12Acier-Galvanisé8261.81218

2.53 €

1 4 jours 16Acier-Galvanisé834.52.41624

3.51 €

1 4 jours 20Acier-Galvanisé842.832030

0.35 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA4brillant-11.8158

0.43 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA4brillant-14.21.1610

0.72 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA4brillant-17.91.2813

1.06 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA4brillant-21.81.51015

1.78 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA4brillant-261.81218

Loading...

  1. 1

Assistance technique