Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme F (96521)

Profilés d’étanchéité et de protection d’arête des bords avec fil en acier intégré, forme F (96521)
· Pour protéger, recouvrir et enjoliver les arêtes de la tôle

· Domaines d'application : construction de machines, montage

· Fonction d'étanchéité contre l'humidité, la poussière et la saleté

· Ne nécessite pas d'éléments de fixation

· Différentes longueurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96521-510X10000
96521-510X2000
96521-510X20000
96521-510X5000
96521-510X50000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

56.17 €

1 4 jours 10000

13.26 €

1 4 jours 2000

109.79 €

1 4 jours 20000

29.37 €

1 4 jours 5000

270.66 €

1 4 jours 50000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PVC Matériau du composant EPDM Couleur principale Noir
Forme F Plage de serrage(mm) 1.0-2.0 Rayon de pliage minimum(mm) A=20 B=15 C=30 D=30
B=Largeur(mm) 7 B1(mm) 9 H=Hauteur(mm) 10

Assistance technique