Vis de purge, forme A, sans filtre à air (28034)

Vis de purge, forme A, sans filtre à air (28034)
· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Couvercle amovible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28034-136038
28034-1361615
28034-141012
28034-1411815
28034-1412015
28034-1412215
28034-147034
28034-152100
28034-163112
28034-163114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.19 €

1 4 jours 36G3/8231711

2.19 €

1 4 jours 36M16x1,5231711

2.46 €

1 4 jours 41G1/2281812

2.36 €

1 4 jours 41M18x1,52817.512

2.46 €

1 4 jours 41M20x1,52817.512

2.53 €

1 4 jours 41M22x1,52817.512

2.88 €

1 4 jours 47G3/4331712

3.59 €

1 4 jours 52G1382012

4.90 €

1 4 jours 63G1 1/2552313.5

4.65 €

1 4 jours 63G1 1/4492313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme A

Assistance technique