Bouchons à vis avec jauge, forme B (28029)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28029-219014
28029-2191415
28029-2211615
28029-222038
28029-2261815
28029-228012
28029-2282015
28029-234034
28029-242100
28029-251114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

2.01 €

1 4 jours 19G1/447917

2.50 €

1 4 jours 19M14X1,547917

2.72 €

1 4 jours 21M16X1,547.51018

2.06 €

1 4 jours 22G3/847.51018

2.83 €

1 4 jours 26M18X1,547.51021

2.24 €

1 4 jours 28G1/247.51124

2.91 €

1 4 jours 28M20X1,5481024

2.72 €

1 4 jours 34G3/4591130

3.52 €

1 4 jours 42G1510.51236

4.55 €

1 4 jours 51G1 1/451213.542

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme B

Assistance technique