Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28027-141010 |
28027-171215 |
28027-171415 |
28027-19014 |
28027-22038 |
28027-221615 |
28027-221815 |
28027-242015 |
28027-27012 |
28027-34034 |
28027-40100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 jours | M10X1 | 5 | 8 | 14 | ||
2.57 € | 1 | 4 jours | M12X1,5 | 6 | 8 | 17 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M14X1,5 | 6 | 8 | 17 | ||
1.74 € | 1 | 4 jours | G1/4 | 7 | 10 | 19 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | G3/8 | 7 | 10 | 22 | ||
3.86 € | 1 | 4 jours | M16X1,5 | 7 | 10 | 22 | ||
4.10 € | 1 | 4 jours | M18X1,5 | 7 | 10 | 22 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | M20X1,5 | 7 | 10 | 24 | ||
3.92 € | 1 | 4 jours | G1/2 | 8 | 10 | 27 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | G3/4 | 8 | 10 | 34 | ||
9.37 € | 1 | 4 jours | G1 | 8 | 14 | 40 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | brillant | Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
D1
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles