Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 1 | 4 jours | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | ||
1.52 € | 1 | 4 jours | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | ||
5.08 € | 1 | 4 jours | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | ||
14.60 € | 1 | 4 jours | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | ||
11.26 € | 1 | 4 jours | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | ||
4.07 € | 1 | 4 jours | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | ||
4.17 € | 1 | 4 jours | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | ||
4.87 € | 1 | 4 jours | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | ||
5.99 € | 1 | 4 jours | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | ||
9.22 € | 1 | 4 jours | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | ||
11.36 € | 1 | 4 jours | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | ||
11.36 € | 1 | 4 jours | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | ||
16.10 € | 1 | 4 jours | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 |
Loading...
Matériau | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles