Bouchons à vis avec collier et six pans creux DIN 908 (28014)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28014-10012
28014-10014
28014-10018
28014-10034
28014-10038
28014-100810
28014-10100
28014-101010
28014-10112
28014-10114
28014-101215
28014-101415
28014-101615
28014-101815
28014-102015
28014-102215
28014-102415
28014-102615
28014-102720
28014-103015
28014-103320
28014-103615
28014-104215
28014-104220
28014-104815
28014-104820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1 K
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)

1.45 €

1 4 jours 26G1/241410

0.66 €

1 4 jours 18G1/43126

0.39 €

1 4 jours 14G1/8385

2.46 €

1 4 jours 32G3/441612

0.95 €

1 4 jours 22G3/83128

0.37 €

1 4 jours 12M8x1384

3.34 €

1 4 jours 39G151617

0.40 €

1 4 jours 14M10X1385

11.48 €

1 4 jours 55G1 1/251624

6.84 €

1 4 jours 49G1 1/451622

0.58 €

1 4 jours 17M12X1,53126

0.70 €

1 4 jours 19M14X1,53126

0.83 €

1 4 jours 21M16X1,53128

1.10 €

1 4 jours 23M18X1,54128

1.38 €

1 4 jours 25M20X1,541410

1.63 €

1 4 jours 27M22X1,541410

1.85 €

1 4 jours 29M24X1,541412

2.33 €

1 4 jours 31M26X1,541612

2.48 €

1 4 jours 32M27X241612

2.82 €

1 4 jours 36M30X1,541617

3.44 €

1 4 jours 39M33X251617

4.90 €

1 4 jours 42M36X1,551619

6.89 €

1 4 jours 49M42X1,551622

6.89 €

1 4 jours 49M42X251622

10.17 €

1 4 jours 55M48X1,551624

11.65 €

1 4 jours 55M48X251624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Corps de finition de surface Galvanisé Forme A

Assistance technique