Référence fabricant: 07660-805
Marque: NORELEM
Prix: 26.19 €
Délai de livraison: 4 jours
Carottier ⌀: 6.9 mm
Chanfrein ⌀ +0,25: 8.3 mm
Profondeur de filetage minimale: 9.5 mm
Foret de démontage ⌀: 5.5 mm
Profondeur du foret de démontage: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07660-805
Référence pièce
|
---|
07660-805 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0,25 (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Convient au filetage intérieur D1 | Taille de taraud (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.19 € | 1 | 4 jours | 6.9 | 8.3 | 9.5 | 5.5 | 4 | M5 | M8 |
Loading...
Matériau | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Outil de montage pour insert fileté (07660), le numéro d'article est le suivant: 07660-805.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07660-805.
Configurer
Propriétés de base
Carottier ⌀(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25(mm)
Profondeur de filetage minimale(mm)
Foret de démontage ⌀(mm)
Profondeur du foret de démontage(mm)
Convient au filetage intérieur D1
Taille de taraud(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07660-806 |
07660-808 |
07660-810 |
07660-812 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0,25 (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Convient au filetage intérieur D1 | Taille de taraud (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 € | 1 | 4 jours | 8.8 | 10.3 | 11.5 | 7.5 | 4.8 | M6 | M10x1.25 | ||
28.23 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 12.3 | 13.5 | 9.5 | 4.8 | M8M8X1 | M12x1.25 | ||
30.25 € | 1 | 4 jours | 12.8 | 14.3 | 15.5 | 11.5 | 4.8 | M10M10X1.25 | M14x1.5 | ||
32.72 € | 1 | 4 jours | 14.8 | 16.3 | 17.5 | 13.5 | 4.8 | M12M12X1.25 | M16x1.5 |