Kit de réparation (07666) (Numéros de référence)

Kit de réparation (07666)
· Permettent de réutiliser ou de réparer des taraudages endommagés

· Adaptés à divers matériaux

· Montage plus facile et plus rapide.

· En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07666-01

Référence pièce
07666-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

492.37 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Filetages femelles M5 / M6 / M8 / M8X1 / M10 / M10X1.25 / M12 / M12X1.25 Filetages mâles M8 / M10X1.25 / M12X1.25 / M12X1.25 / M14X1.5 / M14X1.5 / M16X1.5 / M16X1.5
Longueur de l’insert(mm) 8 / 10 / 12 / 12 / 14 / 14 / 16 / 16 Nombre d’inserts 8 / 8 / 6 / 6 / 4 / 4 / 3 / 3 Nombre d’outils de montage 1 / 1 / 1 / - / 1 / - / 1 / -
Numéro de commande pour insert fileté K0398.05 / K0398.06 / K0398.08 / K0398.08X1 / K0398.10 / K0398.10X125 / K0398.12 / K0398.12X125

Vous vous trouvez sur la page de Kit de réparation (07666), le numéro d'article est le suivant: 07666-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07666-01.

Assistance technique