Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme B (K1921)

Douille de logement plate pour anneau de levage à broche en Inox, forme B (K1921)
· Solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche

· Montage sécurisé quel que soit le matériau de support

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1921.11235
K1921.11250
K1921.11650
K1921.11675
K1921.12050
K1921.12075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
L1=Longueur de filetage
(mm)
Référence clé de montage Poids
(kg)

50.27 €

1 4 jours M24123214,72250443,81503596651-080,1111

56.14 €

1 4 jours M24123214,722655918,81505096651-080,1326

61.32 €

1 4 jours M30163919,230655962005096651-160,2030

72.40 €

1 4 jours M30163919,2309084312007596651-160,2513

80.25 €

1 4 jours M36x22043263070633,52005096651-160,3217

100.21 €

1 4 jours M36x220432630958828,52007596651-160,4142

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme B Finition 1 pour anneau de levage à broche
D5(mm) 5,1 Finition 2 plat Désignation Douille
X(mm) 1,5 PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique