Vis CHC rectifiée forme A (K0815)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0815.112045
K0815.112055
K0815.112065
K0815.112075
K0815.116055
K0815.116065
K0815.116075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
L=Longueur
(mm)
D K A
(mm)
F C
(mm)
C Ø pour vis rectifiée G=Filetage / pour Filetage Couple de serrage max
(Nm)
Poids
(kg)

7.54 €

1 4 jours 221045M121212571812 H7M12880,0549

7.68 €

1 4 jours 221055M1212126718-M12880,0636

7.90 €

1 4 jours 221065M1212127718-M12880,0716

8.04 €

1 4 jours 221075M1212128718-M12880,0809

9.79 €

1 4 jours 251455M1616167124-M162160,1194

9.86 €

1 4 jours 251465M1616168124-M162160,1347

10.43 €

1 4 jours 251475M1616169124-M162160,1511

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface traité et bruni Type de fixation six pans creux
Désignation Vis Calibrée Type de produit vis Forme A
Corps de finition de surface rectifié RoHS true

Assistance technique