Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0860.08003 |
K0860.08005 |
K0860.08008 |
K0860.12001 |
K0860.12003 |
K0860.12005 |
K0860.16001 |
K0860.16003 |
K0860.16005 |
K0860.16105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre intérieur (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | G=Filetage / pour Filetage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.42 € | 1 | 4 jours | 9 | 24 | 3 | M8 | 0,0088 | ||
10.28 € | 1 | 4 jours | 9 | 24 | 5 | M8 | 0,0149 | ||
10.70 € | 1 | 4 jours | 9 | 24 | 8 | M8 | 0,0239 | ||
10.80 € | 1 | 4 jours | 12,5 | 40 | 1 | M12 | 0,0107 | ||
11.32 € | 1 | 4 jours | 12,5 | 40 | 3 | M12 | 0,0281 | ||
11.79 € | 1 | 4 jours | 12,5 | 40 | 5 | M12 | 0,0457 | ||
13.28 € | 1 | 4 jours | 16,5 | 50 | 1 | M16 | 0,0155 | ||
14.00 € | 1 | 4 jours | 16,5 | 50 | 3 | M16 | 0,0422 | ||
14.67 € | 1 | 4 jours | 16,5 | 50 | 5 | M16 | 0,0703 | ||
16.59 € | 1 | 4 jours | 16,5 | 60 | 5 | M16 | 0,1036 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | traité et bruni | Finition 1 | rectifié |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Rondelle Entretoise | Type de fixation | alésage | Type de produit | Rondelle |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre intérieur(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
G=Filetage / pour Filetage
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles