Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0045.2641351 |
K0045.2641352 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | Code acier composant | Poids (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 1 | 4 jours | Acier | zingué et passivé | - | 0,1636 | false | ||
9.32 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | naturel | 1.4301 | 0,1616 | true |
Loading...
Forme | B | Finition 1 | avec étrier de serrage | Finition 2 | trou de fixation cache |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 3,8 | Désignation | Grenouillère | Force de retenue F1(N) | 3000 |
Type de produit | Standard | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
Code acier composant
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles