Douilles pour broche pneumatique, forme A (K1487)

Douilles pour broche pneumatique, forme A (K1487)
Matière :
Acier de traitement.
Finition :
Boîtier trempé et bruni.
Surfaces fonctionnelles rectifiées.
Nota :
Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Attention :
Veuillez respecter les consignes de montage des douilles de logement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1487.11660
K1487.12075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Poids
(kg)

248.53 €

1 4 jours 602827,538M550M5815102,5282816120,1600

293.71 €

1 4 jours 753635,548M662M61019143,5363620160,3249

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corde acier 1.7225 Corps de finition de surface trempé, rectifié et bruni
Couleur principale bruni Forme A Désignation Douille
RoHS true

Assistance technique