Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1487.21660 |
K1487.22075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.93 € | 1 | 4 jours | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 28 | 28 | 16 | 12 | 0,1590 | ||
316.30 € | 1 | 4 jours | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 36 | 36 | 20 | 16 | 0,3237 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corde acier | 1.7225 | Corps de finition de surface | trempé, rectifié et bruni |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | bruni | Forme | B | Désignation | Douille |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
D8(mm)
D9(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles