Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | D1=Filetage (mm) | H (mm) | T (mm) | T1 (mm) | SW1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.67 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé et bruni | M10x1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0,0220 | ||
107.67 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé et bruni | M10x1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0,0220 | ||
108.96 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé et bruni | M12x1,5 | 15 | 11 | 4 | 5 | 0,0250 | ||
108.96 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé et bruni | M12x1,5 | 15 | 11 | 4 | 6 | 0,0250 | ||
110.24 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé et bruni | M16x1,5 | 20 | 15,5 | 6 | 8 | 0,0350 | ||
110.24 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé et bruni | M16x1,5 | 20 | 15,5 | 6 | 10 | 0,0330 | ||
110.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M10x1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0,0220 | ||
110.24 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M10x1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 0,0220 | ||
111.53 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M12x1,5 | 15 | 11 | 4 | 5 | 0,0250 | ||
111.53 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M12x1,5 | 15 | 11 | 4 | 6 | 0,0250 | ||
112.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M16x1,5 | 20 | 15,5 | 6 | 8 | 0,0350 | ||
112.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M16x1,5 | 20 | 15,5 | 6 | 10 | 0,0330 | ||
114.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M20x1,5 | 25 | 19 | 6 | 12 | 0,0510 | ||
115.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé et naturel | M24x2 | 32 | 25 | 8 | 16 | 0,0860 | ||
111.53 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé et bruni | M20x1,5 | 25 | 19 | 6 | 12 | 0,0510 | ||
112.80 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé et bruni | M24x2 | 32 | 25 | 8 | 16 | 0,0860 |
Loading...
Forme | A | Finition 1 | avec capteur d'état | D3(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 4 | L=Longueur(mm) | 27 | Finition 2 | PNP contact à fermeture |
Désignation | Douille de Positionnement | Type de forme | Filetage traversant | SW2(mm) | 5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
D1=Filetage(mm)
H(mm)
T(mm)
T1(mm)
SW1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles