Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme B, avec filetage et embase (K1839)

Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme B, avec filetage et embase (K1839)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1839.12031011
K1839.12041011
K1839.12051211
K1839.12061211
K1839.12081611
K1839.12101611
K1839.12122011
K1839.12162411
K1839.2031011
K1839.2041011
K1839.2051211
K1839.2061211
K1839.2081611
K1839.2101611
K1839.2122011
K1839.2162411
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D1=Filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)

112.17 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM10x1151210,57110,0240

112.17 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM10x1151210,57110,0240

113.44 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM12x1,5151210,511130,0260

113.44 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM12x1,5151210,511130,0260

114.72 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM16x1,5201513,515,5170,0380

114.72 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM16x1,5201513,515,5170,0360

116.01 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM20x1,5252018,519220,0580

116.01 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM24x2322725,525270,0970

109.60 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM10x1151210,57110,0240

109.60 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM10x1151210,57110,0240

110.88 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM12x1,5151210,511130,0260

110.88 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM12x1,5151210,511130,0260

112.17 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM16x1,5201513,515,5170,0380

112.17 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM16x1,5201513,515,5170,0360

113.44 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM20x1,5252018,519220,0580

114.72 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM24x2322725,525270,0970

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Finition 1 avec capteur d'état D3(mm) 3
H3(mm) 4 L=Longueur(mm) 27 Finition 2 PNP contact à fermeture
Désignation Douille de Positionnement Type de forme avec filetage et embase SW2(mm) 5
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique