Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase (K1840)

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase (K1840)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1840.1203101
K1840.1204101
K1840.1205121
K1840.1206121
K1840.1208161
K1840.1210161
K1840.1212201
K1840.1216241
K1840.203101
K1840.204101
K1840.205121
K1840.206121
K1840.208161
K1840.210161
K1840.212201
K1840.216241
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D1=Filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)

21.15 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM10x1151210,57110,0080

21.15 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM10x1151210,57110,0080

22.44 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM12x1,5151210,511130,0100

22.44 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM12x1,5151210,511130,0100

23.71 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM16x1,5201513,515,5170,0220

23.71 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM16x1,5201513,515,5170,0200

24.99 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM20x1,5252018,519220,0420

24.99 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturelM24x2322725,525270,0810

18.58 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM10x1151210,57110,0080

18.58 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM10x1151210,57110,0080

19.87 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM12x1,5151210,511130,0100

19.87 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM12x1,5151210,511130,0100

21.15 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM16x1,5201513,515,5170,0220

21.15 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM16x1,5201513,515,5170,0200

22.44 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM20x1,5252018,519220,0420

23.71 €

1 4 jours Acier-trempé et bruniM24x2322725,525270,0810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Finition 1 pour capteur d'état D3(mm) 3
H3(mm) 4 Désignation Douille de Positionnement Type de forme avec filetage et embase
SW2(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique