Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche (K1840)

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme C, avec filetage et cône d'approche (K1840)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1840.1304121
K1840.1305121
K1840.1306121
K1840.1308161
K1840.1310161
K1840.304121
K1840.305121
K1840.306121
K1840.308161
K1840.310161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface D2=Diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)

23.07 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel19M12x1,5161210,511440,0140

23.07 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel19M12x1,5161210,511450,0130

23.07 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel19M12x1,5161210,511460,0120

24.36 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel26M16x1,5201513,515,5680,0240

24.36 €

1 4 jours Acier inoxydable1.4034trempé et naturel26M16x1,5201513,515,56100,0230

20.52 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni19M12x1,5161210,511440,0140

20.52 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni19M12x1,5161210,511450,0130

20.52 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni19M12x1,5161210,511460,0120

21.79 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni26M16x1,5201513,515,5680,0240

21.79 €

1 4 jours Acier-trempé et bruni26M16x1,5201513,515,56100,0230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C Finition 1 pour capteur d'état D3(mm) 3
H3(mm) 4 Désignation Douille de Positionnement Type de forme avec filetage et cône d'approche
SW2(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique