Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1840.1403089 |
K1840.1404089 |
K1840.1405089 |
K1840.1406109 |
K1840.1408139 |
K1840.1410179 |
K1840.403089 |
K1840.404089 |
K1840.405089 |
K1840.406109 |
K1840.408139 |
K1840.410179 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | H (mm) | H1 (mm) | T (mm) | D1=Diamètre (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0060 | ||
27.82 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0050 | ||
27.82 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0040 | ||
28.32 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0060 | ||
28.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0110 | ||
30.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1.4034 | trempé, rectifié et naturel | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0200 | ||
24.99 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0060 | ||
24.99 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 10 | 6 | 5 | 8 | 0,0050 | ||
24.99 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 10 | 6 | 6 | 8 | 0,0040 | ||
25.63 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 11 | 7 | 7 | 10 | 0,0060 | ||
25.63 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 14 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 0,0110 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | Acier | - | trempé, rectifié et bruni | 16 | 11,5 | 11,5 | 17 | 0,0200 |
Loading...
Forme | D | Finition 1 | pour capteur d'état | D3(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 4 | Désignation | Douille de Positionnement | Type de forme | lisse |
SW2(mm) | 5 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
H(mm)
H1(mm)
T(mm)
D1=Diamètre(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles