Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1842.1205120 |
K1842.1206160 |
K1842.1208160 |
K1842.1210240 |
K1842.1212240 |
K1842.1216300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | M (mm) | N (mm) | T (mm) | H4 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.99 € | 1 | 4 jours | 20 | 6 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | M12 | 2 | 2 | 11,2 | 0,0190 | ||
26.28 € | 1 | 4 jours | 24 | 7,5 | 20 | 3 | 5 | 2 | M16 | 2,5 | 2 | 12,1 | 0,0320 | ||
26.28 € | 1 | 4 jours | 24 | 10 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | M16 | 2,5 | 2 | 13,1 | 0,0290 | ||
28.84 € | 1 | 4 jours | 34 | 13 | 25 | 5 | 10 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 19,2 | 0,0850 | ||
28.84 € | 1 | 4 jours | 34 | 15 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | M24 | 2,5 | 3 | 20,2 | 0,0790 | ||
30.12 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 30 | 5 | 10 | 6 | M30 | 2,5 | 3 | 23,2 | 0,1330 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Finition 1 | pour capteur d'état | D4(mm) | 3 |
SW(mm) | 5 | Désignation | Douille | Type de forme | avec filetage et embase |
H5(mm) | 4 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
M(mm)
N(mm)
T(mm)
H4(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles