Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1844.1206161 |
K1844.1210201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | H (mm) | M (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.21 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | M16x1,5 | 0,0250 | ||
30.76 € | 1 | 4 jours | 25 | 23 | M20X1,5 | 0,0390 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Finition 1 | pour capteur d'état | D2(mm) | 3 |
H1(mm) | 3 | H2(mm) | 4 | N(mm) | 2,5 |
SW(mm) | 5 | T(mm) | 2 | Désignation | Douille |
Type de forme | avec filetage et embase pour goupille d'arrêt à tête rotative | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
H(mm)
M(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles