Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K2113.11027141
Matériau principal | Plastique | Couleur principale | rouge | B(mm) | 14,2 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 8 | H(mm) | 27 | H1(mm) | 20 |
L=Longueur(mm) | 110 | pour sauterelle | K1242.06000 | Finition 1 | rectangulaire |
Désignation | Poignée | Sauterelles correspondantes | 05810-01-06000 | Poids(kg) | 0,0250 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées en plastique, rectangulaires avec support rectangulaire (K2113), le numéro d'article est le suivant: K2113.11027141.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2113.11027141.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles