Mandrins de centrage pour petits alésages, pour le serrage automatisé (K2098)

Mandrins de centrage pour petits alésages, pour le serrage automatisé (K2098)
· Positionnement et serrage de pièces dans les petits perçages

· Manipulation simple

· Différentes variantes de montage

· Préservation de la surface de la pièce par pression de surface

· Pour alésages borgnes ou traversants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2098.06080
K2098.08100
K2098.10125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre minimum
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
D3 D=Diamètre max.
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Force de traction max.
(kN)
L2
(mm)
Poids
(kg)

31.74 €

1 4 jours 6106M312,52,5M6810662,63,580,0070

33.24 €

1 4 jours 8128M4153M81012883,96130,0130

34.27 €

1 4 jours 1012,510M5193M1012,5128108,59,5150,0200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Désignation Mandrin de Centrage Corps de finition de surface naturel
Forme A Code acier 1.4305 RoHS true
PL Edelstahl true

Assistance technique