Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre, Thermoplastique (28000)

Jauges de niveau d’huile, forme A, sans thermomètre, Thermoplastique (28000)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Résistant à des pressions jusqu'à 10 bars

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28000-1076
28000-1127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

15.51 €

1 4 jours M102021103764437

20.38 €

1 4 jours M1219181511279580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme A B=Largeur(mm) 27
Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique