Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique de la température, version longue (28001)

Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique de la température, version longue (28001)
· Alarme automatique si le liquide dépasse la température maximale

· Verre-regard avec bonne résistance mécanique

· Résistant à des températures jusqu’à 75 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28001-11-1300
28001-11-1400
28001-11-1500
28001-11-2300
28001-11-2400
28001-11-2500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

171.58 €

1 4 jours contact normalement ouvert326.6300358.3

176.87 €

1 4 jours contact normalement ouvert426.6400458.3

182.16 €

1 4 jours contact normalement ouvert526.6500558.3

171.58 €

1 4 jours contact normalement fermé326.6300358.3

176.87 €

1 4 jours contact normalement fermé426.6400458.3

182.16 €

1 4 jours contact normalement fermé526.6500558.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Plastique B=Largeur(mm) 30
B1(mm) 39 D1=Filetage M12 H=Hauteur(mm) 30
H1(mm) 16.5 H2(mm) 80 SW=largeur de clavette(mm) 17
Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique