Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique du niveau d’huile, version longue (28001)

Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique du niveau d’huile, version longue (28001)
· Détection du niveau de remplissage par voie optique et au moyen d'un interrupteur REED

· Résistant à des températures jusqu’à 75 °C

· Si l'élément flottant atteint la valeur minimale définie, un signal électrique est émis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28001-10-300
28001-10-400
28001-10-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)

135.13 €

1 4 jours 326.6300

139.37 €

1 4 jours 426.6400

143.60 €

1 4 jours 526.6500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Plastique B=Largeur(mm) 30
D1=Filetage M12 H=Hauteur(mm) 30 H1(mm) 16.5
SW=largeur de clavette(mm) 17 Nombre de vis de fixation 2

Assistance technique