Jauges de niveau d’huile, version longue (28001)

Jauges de niveau d’huile, version longue (28001)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 90 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28001-1300
28001-1400
28001-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)

51.46 €

1 4 jours 325300

56.77 €

1 4 jours 425400

62.25 €

1 4 jours 525500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique B=Largeur(mm) 30 D1=Filetage M12
H=Hauteur(mm) 30 H1(mm) 16.5

Assistance technique