Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28000-10-12712
Matériau principal | Plastique | Matériau du composant | Acier | Version 2 | contact normalement ouvert |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 42 | D1=Filetage | M12 | H=Hauteur(mm) | 21 |
H1(mm) | 21 | L=Longueur(mm) | 164 | L1(mm) | 127 |
L2(mm) | 91 | L3(mm) | 75 | SW=largeur de clavette(mm) | 19 |
Nombre de vis de fixation | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Jauges de niveau d’huile avec surveillance électronique du niveau d’huile (28000), le numéro d'article est le suivant: 28000-10-12712.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28000-10-12712.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles