Voyants de niveau d’huile, forme B, avec réflecteur (28004)

Voyants de niveau d’huile, forme B, avec réflecteur (28004)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Haute résistance mécanique

· Résistant au vieillissement

· Résistant à des températures jusqu’à 90 °C

· Résistant aux solvants et à l'antigel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28004-222038
28004-2221615
28004-2251815
28004-228012
28004-2282015
28004-2282215
28004-235034
28004-2362615
28004-2362715
28004-243100
28004-251114
28004-2514015
28004-258112
28004-274200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

1.37 €

1 4 jours 22G3/8126.512187

1.37 €

1 4 jours 22M16X1,5126.512.5187

1.38 €

1 4 jours 25.5M18X1,514612.52110

1.57 €

1 4 jours 28G1/2168122415

1.57 €

1 4 jours 28M20X1,5167.5122415

1.64 €

1 4 jours 28M22X1,5167.512.52415

2.15 €

1 4 jours 36G3/4218.513.53020

2.57 €

1 4 jours 36M26X1,5218.513.53020

2.68 €

1 4 jours 36M27X1,5218.513.53020

2.95 €

1 4 jours 42G1309143625

4.66 €

1 4 jours 51G1 1/432101742-

4.97 €

1 4 jours 51M40X1,532101742-

5.92 €

1 4 jours 58G1 1/239102150-

8.09 €

1 4 jours 74G248122064-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme B

Assistance technique