Voyants de niveau d’huile en aluminium (28010)

Voyants de niveau d’huile en aluminium (28010)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Résistant à des températures jusqu’à 100 °C

· Vitre transparente

· Résistant au vieillissement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28010-20014
28010-24038
28010-241815
28010-29012
28010-292215
28010-36034
28010-42100
28010-52114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

2.18 €

1 4 jours 20G1/41188179

3.13 €

1 4 jours 24.1G3/812.79.592212

3.91 €

1 4 jours 24.5M18X1,5131092212

4.14 €

1 4 jours 29.7G1/2151092718

4.69 €

1 4 jours 29.5M22X1,5161092718

5.40 €

1 4 jours 35.2G3/421.910113224

11.62 €

1 4 jours 44.1G125.1111140-

13.84 €

1 4 jours 55G1 1/43413.51250-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Charge de pression maximale(bar) 10

Assistance technique