Voyants de niveau d’huile en aluminium, fenêtre en verre (28012)

Voyants de niveau d’huile en aluminium, fenêtre en verre (28012)
· Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules

· Résistant à des températures jusqu’à 150 °C

· Haute résistance à la pression et à la chaleur

· Transparence optimale

· Dureté élevée de la surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28012-29012
28012-292015
28012-34034
28012-42100
28012-423315
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

7.76 €

1 4 jours 29.5G1/2121092718

7.76 €

1 4 jours 29.5M20X1,5121092718

9.81 €

1 4 jours 34.5G3/41612103224

14.71 €

1 4 jours 42.5G123121040-

14.71 €

1 4 jours 42.5M33X1,523121040-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Charge de pression maximale(bar) 20

Assistance technique