Cols de remplissage (28071)

Cols de remplissage (28071)
· Avec tamis de remplissage

· Couvercle imperdable

· Joint et vis d'arrêt inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28071-45
28071-77
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)

16.93 €

1 4 jours sans chaîne46.527.5522541.36 (3x)4366

20.70 €

1 4 jours avec chaîne8049834471.56 (6x)5780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface chromé Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface Galvanisé

Assistance technique