Jauge, forme B, sans trou de ventilation (28060)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28060-32714
28060-33012
28060-33318
28060-33520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la poignée
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S minimum
(mm)

1.93 €

1 4 jours 271418134342017

1.70 €

1 4 jours 271218144362016

2.18 €

1 4 jours 331824145442117.5

2.08 €

1 4 jours 352024165462117.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Zinc Forme C
Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1

Assistance technique