Jauge, forme D, avec trou de ventilation (28060)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28060-42714
28060-43318
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la poignée
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S minimum
(mm)

2.04 €

1 4 jours 271418134342017

2.21 €

1 4 jours 331824145442117.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Zinc Forme D
Perçage-Ø Tolérance D1(mm) +0.1

Assistance technique