Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303, forme A, sans trou d’épingle (06010)

Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303, forme A, sans trou d’épingle (06010)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Forme A : sans avant-trou, acier ou Inox

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06010-105
06010-1052
06010-106
06010-1062
06010-108
06010-1082
06010-110
06010-1102
06010-112
06010-1122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Matériau principal Corps de finition de surface D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
K
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.64 €

1 4 jours 5Aciernoir oxydé2014151287

3.42 €

1 4 jours 5Acier inoxydablebrillant2014151287

1.95 €

1 4 jours 6Aciernoir oxydé24161814108

4.00 €

1 4 jours 6Acier inoxydablebrillant24161814108

2.65 €

1 4 jours 8Aciernoir oxydé302024171210

5.34 €

1 4 jours 8Acier inoxydablebrillant302024171210

4.03 €

1 4 jours 10Aciernoir oxydé362830201412

8.20 €

1 4 jours 10Acier inoxydablebrillant362830201412

5.63 €

1 4 jours 12Aciernoir oxydé403234241614

11.36 €

1 4 jours 12Acier inoxydablebrillant403234241614

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A

Assistance technique