Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple de serrage des vis (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. bei Passfedernut (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Taille | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Moment d'inertie (gcm²) | Couple max. (Nm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Résistance à la torsion (Nm/rad) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 10 | 18 | 5 | 23 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 200 | 0,0058 | ||
21.87 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 10 | 18 | 5 | 23 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 200 | 0,0057 | ||
21.87 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 10 | 18 | 5 | 23 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 200 | 0,0055 | ||
21.87 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 10 | 18 | 5 | 23 | 2 | 6 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 200 | 0,0053 | ||
24.22 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 20 | 31 | 10 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,3 | 0,15 | 360 | 0,0075 | ||
24.22 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 20 | 31 | 10 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,3 | 0,15 | 360 | 0,0077 | ||
24.22 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 20 | 31 | 10 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,3 | 0,15 | 360 | 0,0060 | ||
24.22 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 20 | 31 | 10 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,3 | 0,15 | 360 | 0,0066 | ||
24.22 € | 1 | 4 jours | 0,5 | 1xM3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 20 | 31 | 10 | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,3 | 0,15 | 360 | 0,0060 | ||
28.91 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8 | 2 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 750 | 0,0130 | ||
28.91 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8 | 6 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 750 | 0,0130 | ||
28.91 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8 | 6 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 750 | 0,0130 | ||
28.91 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8 | 6 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 750 | 0,0130 | ||
28.91 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 6 | 8 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8 | 6 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 750 | 0,0120 | ||
28.91 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 8 | 8 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 15 | 59 | 15 | 26 | 3 | 8 | 6 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 750 | 0,0116 | ||
29.47 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 11 | 21 | 20 | 28 | 3 | 6 | 12,6 | 2 | 0,4 | 0,2 | 1300 | 0,0130 | ||
29.47 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 6 | 8 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 11 | 21 | 20 | 28 | 3 | 6 | 12,6 | 2 | 0,4 | 0,2 | 1300 | 0,0130 | ||
29.47 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 6 | 10 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 11 | 21 | 20 | 28 | 3 | 6 | 12,6 | 2 | 0,4 | 0,2 | 1300 | 0,0130 | ||
29.47 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 8 | 8 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 11 | 21 | 20 | 28 | 3 | 6 | 12,6 | 2 | 0,4 | 0,2 | 1300 | 0,0130 | ||
29.47 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 8 | 10 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 11 | 21 | 20 | 28 | 3 | 6 | 12,6 | 2 | 0,4 | 0,2 | 1300 | 0,0130 | ||
29.47 € | 1 | 4 jours | 1,5 | 2xM4 | 10 | 10 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 11 | 21 | 20 | 28 | 3 | 6 | 12,6 | 2 | 0,4 | 0,2 | 1300 | 0,0130 | ||
45.13 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 10 | 10 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 32 | 168 | 45 | 40 | 4 | 12 | 68 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 6500 | 0,0491 | ||
45.13 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 10 | 12 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 32 | 168 | 45 | 40 | 4 | 12 | 68 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 6500 | 0,0570 | ||
45.13 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 10 | 14 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 32 | 168 | 45 | 40 | 4 | 12 | 68 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 6500 | 0,0570 | ||
45.13 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 12 | 12 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 32 | 168 | 45 | 40 | 4 | 12 | 68 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 6500 | 0,0570 | ||
45.13 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 12 | 14 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 32 | 168 | 45 | 40 | 4 | 12 | 68 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 6500 | 0,0550 | ||
45.13 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 14 | 14 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 32 | 168 | 45 | 40 | 4 | 12 | 68 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 6500 | 0,0530 | ||
46.61 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 12 | 12 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 27 | 120 | 100 | 45 | 4 | 12 | 150 | 10 | 0,4 | 0,15 | 8100 | 0,1050 | ||
46.61 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 12 | 15 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 27 | 120 | 100 | 45 | 4 | 12 | 150 | 10 | 0,4 | 0,15 | 8100 | 0,1020 | ||
46.61 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 12 | 19 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 27 | 120 | 100 | 45 | 4 | 12 | 150 | 10 | 0,4 | 0,15 | 8100 | 0,1020 | ||
46.61 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 15 | 15 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 27 | 120 | 100 | 45 | 4 | 12 | 150 | 10 | 0,4 | 0,15 | 8100 | 0,0998 | ||
46.61 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 15 | 19 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 27 | 120 | 100 | 45 | 4 | 12 | 150 | 10 | 0,4 | 0,15 | 8100 | 0,1000 | ||
46.61 € | 1 | 4 jours | 3 | 2xM6 | 19 | 19 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 27 | 120 | 100 | 45 | 4 | 12 | 150 | 10 | 0,4 | 0,15 | 8100 | 0,0980 |
Loading...
Finition 1 | serrage par vis hc | Désignation | Accouplement à Soufflet Metallique | Matériau principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Vitesse max.(tr/min) | 15000 | Décalage angulaire max. (°) | 1,5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage des vis(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. bei Passfedernut(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Rigidité du ressort axiale(N/mm)
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Taille
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Moment d'inertie(gcm²)
Couple max.(Nm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Résistance à la torsion(Nm/rad)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles