Écrous moletés en plastique (06014)

Écrous moletés en plastique (06014)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil

· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06014-1804
06014-18042
06014-2005
06014-2006
06014-20052
06014-20062
06014-2505
06014-2506
06014-25052
06014-25062
06014-3208
06014-32082
06014-3210
06014-32102
06014-4008
06014-40082
06014-4010
06014-40102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Matériau du composant Composant de finition de surface D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
K
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.45 €

1 4 jours 4Acierpassivé-bleu181113810

2.19 €

1 4 jours 4Acier inoxydablebrillant181113810

1.52 €

1 4 jours 5Acierpassivé-bleu2013.615910

1.55 €

1 4 jours 6Acierpassivé-bleu2013.615910

2.37 €

1 4 jours 5Acier inoxydablebrillant2013.615910

2.44 €

1 4 jours 6Acier inoxydablebrillant2013.615910

1.61 €

1 4 jours 5Acierpassivé-bleu2514171010

1.68 €

1 4 jours 6Acierpassivé-bleu2514171010

2.54 €

1 4 jours 5Acier inoxydablebrillant2514171010

2.70 €

1 4 jours 6Acier inoxydablebrillant2514171010

2.04 €

1 4 jours 8Acierpassivé-bleu3218221314

2.88 €

1 4 jours 8Acier inoxydablebrillant3218221314

2.13 €

1 4 jours 10Acierpassivé-bleu3218221314

3.02 €

1 4 jours 10Acier inoxydablebrillant3218221314

2.54 €

1 4 jours 8Acierpassivé-bleu4019251414

3.23 €

1 4 jours 8Acier inoxydablebrillant4019251414

2.70 €

1 4 jours 10Acierpassivé-bleu4019251414

3.31 €

1 4 jours 10Acier inoxydablebrillant4019251414

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale RAL 7021 gris noir

Assistance technique