Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06110-04 |
06110-05 |
06110-06 |
06110-08 |
06110-042 |
06110-052 |
06110-062 |
06110-082 |
06110-10 |
06110-12 |
06110-102 |
06110-122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (M) | Matériau principal | Couleur principale | D1=Diamètre extérieur (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier | noir oxydé | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | noir oxydé | 20 | 10 | 11.5 | 4 | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | noir oxydé | 24 | 12 | 15 | 5 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | noir oxydé | 30 | 16 | 18 | 6 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 4 | Acier inoxydable | brillant | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | brillant | 20 | 10 | 11.5 | 4 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | brillant | 24 | 12 | 15 | 5 | ||
4.35 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | brillant | 30 | 16 | 18 | 6 | ||
2.73 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | noir oxydé | 36 | 20 | 23 | 8 | ||
3.45 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | noir oxydé | 36 | 20 | 23 | 8 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | brillant | 36 | 20 | 23 | 8 | ||
7.71 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | brillant | 36 | 20 | 23 | 8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D=filetage (M)
Matériau principal
Couleur principale
D1=Diamètre extérieur(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
K(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles