Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Couleur du composant | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Taille | K (mm) | Dureté étoile de couplage | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Moment d'inertie (gm²) | Couple max. (Nm) | Vitesse max. (tr/min) | Décalage angulaire max. (°) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Couple nominal (Nm) | R (mm) | Résistance à la torsion dynamique (Nm/rad) | Résistance à la torsion statique (Nm/rad) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.33 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | bleu | 153 | 14 | 8 | 80 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 8 | 13000 | 1,1 | +1 / -0,5 | 0,21 | 4 | 35 | 180 | 60,2 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | jaune | 336 | 14 | 8 | 92 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 15 | 13000 | 1 | +1 / -0,5 | 0,15 | 7,5 | 35 | 344 | 114,6 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
62.00 € | 1 | 4 jours | 10,5 | 5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | rouge | 654 | 14 | 8 | 98 Shore A | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 0,007 | 25 | 13000 | 0,9 | +1 / -0,5 | 0,09 | 12,5 | 35 | 513 | 171,9 | 0,0500 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
72.80 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | bleu | 582 | 19 | 19,5 | 80 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 12 | 10000 | 1,1 | +1,2 / -0,5 | 0,15 | 6 | 46 | 1065 | 618 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | jaune | 1120 | 19 | 19,5 | 92 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 24 | 10000 | 1 | +1,2 / -0,5 | 0,1 | 12 | 46 | 1815 | 1090 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | rouge | 2010 | 19 | 19,5 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | rouge | 2010 | 19 | 19,5 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | rouge | 2010 | 19 | 19,5 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | rouge | 2010 | 19 | 19,5 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,1820 | ||
69.94 € | 1 | 4 jours | 14,5 | 15 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | rouge | 2010 | 19 | 19,5 | 98 Shore A | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 0,042 | 42 | 10000 | 0,9 | +1,2 / -0,5 | 0,06 | 21 | 46 | 2540 | 1512 | 0,1820 |
Loading...
Finition 1 | avec moyeu à serrage radial | Désignation | Accouplement Élastomère à Griffes | Matériau principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Polyuréthane | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Couleur du composant
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Taille
K(mm)
Dureté étoile de couplage
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Moment d'inertie(gm²)
Couple max.(Nm)
Vitesse max.(tr/min)
Décalage angulaire max. (°)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Couple nominal(Nm)
R(mm)
Résistance à la torsion dynamique(Nm/rad)
Résistance à la torsion statique(Nm/rad)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles