Accouplements à griffes en élastomère à vis (K1894)

Accouplements à griffes en élastomère à vis (K1894)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 2 et 60 mm

· Plage de couple : 0,5 - 525 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1894.05920150303
K1894.05920150304
K1894.05920150305
K1894.05920150404
K1894.05920150405
K1894.05920150505
K1894.07800220404
K1894.07800220405
K1894.07800220406
K1894.07800220505
K1894.07800220506
K1894.07800220606
K1894.07920220404
K1894.07920220405
K1894.07920220406
K1894.07920220505
K1894.07920220506
K1894.07920220606
K1894.07980220404
K1894.07980220405
K1894.07980220406
K1894.07980220505
K1894.07980220506
K1894.07980220606
K1894.09800300606
K1894.09800300608
K1894.09800300609
K1894.09800300808
K1894.09800300809
K1894.09800300909
K1894.09920300606
K1894.09920300608
K1894.09920300609
K1894.09920300808
K1894.09920300809
K1894.09920300909
K1894.09980300606
K1894.09980300608
K1894.09980300609
K1894.09980300808
K1894.09980300809
K1894.09980300909
K1894.12800340606
K1894.12800340608
K1894.12800340610
K1894.12800340808
K1894.12800340810
K1894.12800341010
K1894.12920340606
K1894.12920340608
K1894.12920340610
K1894.12920340808
K1894.12920340810
K1894.12920341010
K1894.12980340606
K1894.12980340608
K1894.12980340610
K1894.12980340808
K1894.12980340810
K1894.12980341010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Couleur du composant Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Taille Dureté étoile de couplage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Couple max.
(Nm)
Vitesse max.
(tr/min)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Couple nominal
(Nm)
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/rad)
Résistance à la torsion statique
(Nm/rad)
Poids
(kg)

25.59 €

1 4 jours 0,51xM3332610jaune154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 jours 0,51xM3342610jaune154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 jours 0,51xM3352610jaune154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 jours 0,51xM3442610jaune154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 jours 0,51xM3452610jaune154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

25.59 €

1 4 jours 0,51xM3552610jaune154592 Shore A15552,50,00002160,6475001+0,4 / -0,20,060,5165,160,0026

22.59 €

1 4 jours 1,32xM3444714bleu114780 Shore A22783,50,000181,4340001,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0065

22.59 €

1 4 jours 1,32xM3454714bleu114780 Shore A22783,50,000181,4340001,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0065

22.59 €

1 4 jours 1,32xM3464714bleu114780 Shore A22783,50,000181,4340001,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0065

22.59 €

1 4 jours 1,32xM3554714bleu114780 Shore A22783,50,000181,4340001,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0065

22.59 €

1 4 jours 1,32xM3564714bleu114780 Shore A22783,50,000181,4340001,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0065

22.59 €

1 4 jours 1,32xM3664714bleu114780 Shore A22783,50,000181,4340001,1+0,6 / -0,30,150,7268,60,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3444714jaune219792 Shore A22783,50,000182,4340001+0,6 / -0,30,11,24314,30,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3454714jaune219792 Shore A22783,50,000182,4340001+0,6 / -0,30,11,24314,30,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3464714jaune219792 Shore A22783,50,000182,4340001+0,6 / -0,30,11,24314,30,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3554714jaune219792 Shore A22783,50,000182,4340001+0,6 / -0,30,11,24314,30,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3564714jaune219792 Shore A22783,50,000182,4340001+0,6 / -0,30,11,24314,30,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3664714jaune219792 Shore A22783,50,000182,4340001+0,6 / -0,30,11,24314,30,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3444714rouge421798 Shore A22783,50,000184340001+0,6 / -0,30,126922,90,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3454714rouge421798 Shore A22783,50,000184340001+0,6 / -0,30,126922,90,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3464714rouge421798 Shore A22783,50,000184340001+0,6 / -0,30,126922,90,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3554714rouge421798 Shore A22783,50,000184340001+0,6 / -0,30,126922,90,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3564714rouge421798 Shore A22783,50,000184340001+0,6 / -0,30,126922,90,0065

19.21 €

1 4 jours 1,32xM3664714rouge421798 Shore A22783,50,000184340001+0,6 / -0,30,126922,90,0065

21.45 €

1 4 jours 1,32xM3666920bleu125980 Shore A30101050,001053,6240001,1+0,8 / -0,40,21,85217,20,0220

21.45 €

1 4 jours 1,32xM3686920bleu125980 Shore A30101050,001053,6240001,1+0,8 / -0,40,21,85217,20,0220

21.45 €

1 4 jours 1,32xM3696920bleu125980 Shore A30101050,001053,6240001,1+0,8 / -0,40,21,85217,20,0220

21.45 €

1 4 jours 1,32xM3886920bleu125980 Shore A30101050,001053,6240001,1+0,8 / -0,40,21,85217,20,0220

21.45 €

1 4 jours 1,32xM3896920bleu125980 Shore A30101050,001053,6240001,1+0,8 / -0,40,21,85217,20,0220

21.45 €

1 4 jours 1,32xM3998920bleu125980 Shore A30101050,001053,6240001,1+0,8 / -0,40,21,85217,20,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3666920jaune292992 Shore A30101050,001056240001+0,8 / -0,40,1539531,50,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3686920jaune292992 Shore A30101050,001056240001+0,8 / -0,40,1539531,50,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3696920jaune292992 Shore A30101050,001056240001+0,8 / -0,40,1539531,50,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3886920jaune292992 Shore A30101050,001056240001+0,8 / -0,40,1539531,50,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3896920jaune292992 Shore A30101050,001056240001+0,8 / -0,40,1539531,50,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3998920jaune292992 Shore A30101050,001056240001+0,8 / -0,40,1539531,50,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3666920rouge518998 Shore A30101050,0010510240000,9+0,8 / -0,40,1515551,60,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3686920rouge518998 Shore A30101050,0010510240000,9+0,8 / -0,40,1515551,60,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3696920rouge518998 Shore A30101050,0010510240000,9+0,8 / -0,40,1515551,60,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3886920rouge518998 Shore A30101050,0010510240000,9+0,8 / -0,40,1515551,60,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3896920rouge518998 Shore A30101050,0010510240000,9+0,8 / -0,40,1515551,60,0220

21.37 €

1 4 jours 1,32xM3998920rouge518998 Shore A30101050,0010510240000,9+0,8 / -0,40,1515551,60,0220

26.99 €

1 4 jours 31xM46661225bleu2741280 Shore A34111250,003096195001,1+0,9 / -0,40,2325284,30,0330

26.99 €

1 4 jours 31xM46861225bleu2741280 Shore A34111250,003096195001,1+0,9 / -0,40,2325284,30,0330

26.99 €

1 4 jours 31xM461061225bleu2741280 Shore A34111250,003096195001,1+0,9 / -0,40,2325284,30,0330

26.99 €

1 4 jours 31xM48861225bleu2741280 Shore A34111250,003096195001,1+0,9 / -0,40,2325284,30,0330

26.99 €

1 4 jours 31xM481061225bleu2741280 Shore A34111250,003096195001,1+0,9 / -0,40,2325284,30,0330

26.99 €

1 4 jours 31xM4101061225bleu2741280 Shore A34111250,003096195001,1+0,9 / -0,40,2325284,30,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM46661225jaune4701292 Shore A34111250,0030910195001+0,9 / -0,40,145482160,40,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM46861225jaune4701292 Shore A34111250,0030910195001+0,9 / -0,40,145482160,40,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM461061225jaune4701292 Shore A34111250,0030910195001+0,9 / -0,40,145482160,40,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM48861225jaune4701292 Shore A34111250,0030910195001+0,9 / -0,40,145482160,40,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM481061225jaune4701292 Shore A34111250,0030910195001+0,9 / -0,40,145482160,40,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM4101061225jaune4701292 Shore A34111250,0030910195001+0,9 / -0,40,145482160,40,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM46661225rouge8461298 Shore A34111250,0030918195000,9+0,9 / -0,40,089718240,70,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM46861225rouge8461298 Shore A34111250,0030918195000,9+0,9 / -0,40,089718240,70,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM461061225rouge8461298 Shore A34111250,0030918195000,9+0,9 / -0,40,089718240,70,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM48861225rouge8461298 Shore A34111250,0030918195000,9+0,9 / -0,40,089718240,70,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM481061225rouge8461298 Shore A34111250,0030918195000,9+0,9 / -0,40,089718240,70,0330

22.45 €

1 4 jours 31xM4101061225rouge8461298 Shore A34111250,0030918195000,9+0,9 / -0,40,089718240,70,0330

Loading...

Informations de base

Finition 1 serrage par vis hc Désignation Accouplement Élastomère à Griffes Matériau principal Aluminium
Matériau du composant Polyuréthane PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique